公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
JunLiu-22021108
Level 1
Level 1
5 sign-ins First reply posted First question asked

您好!

我们客户正在寻找逆变器柜,须符合下面参数,是否能提供相关物料型号?

“逆变单元采用英飞凌(infineon)公司产品,可大大提高逆变器的性能以及可靠性和稳定性。通过优化设计参数,优化器件及线路安排布局,采用复合母排等多种手段相结合,尽量控制母线的杂散电感。通过严选器件批次,控制驱动模块一致性,优化结构工艺,提高模块并联的均流效果。通过双脉冲测试法,IGBT 模块认证测试等手段,提高逆变器的整体可靠性。

 

总体参数:

1) 逆变器单元数量:30组

2) 输入频率:50Hz;

3) 输出容量:≥35MVA;

4) 额定输出电压:10kV;

5) 输出电压范围:1~12kV;

6) 输出电流:0~3000A;

7) 输出频率:50Hz;

😎 相位控制范围:0-360°;

9) 相位控制精度:≤0.36°;

10) 负载功率因数范围:0~1;

11) 故障保护时间:<50us;

12) 控制方式:远程控制;

13) 控制连接:光纤连接;

14) 冷却方式:自然风冷;

15) 储存环境温度:-20℃~+55℃;

16) 运行环境温度:0℃~+45℃;

17) 工作环境湿度:<90% ,非冷凝;

18) 工作噪声:≤70dB(距本体1米处);

19) 海拔高度:≤2000m;

 

逆变器模块参数:

1) 额定输入电压:   DC1152V

2) 额定输出电压:  AC720V

3) 频率:         50Hz±0.1

4) 输出波形:     正弦波

5) 波形畸变率:   5%

6) 效率:         95%以上

7) 通信:         光纤通讯

😎 保护功能:     过流,过热,欠压/过压

9) 冷却方式:     强迫风冷

10) 工作时间:     短期工作

谢谢!

0 点赞
1 解答
Rachel_G
Moderator
Moderator
Moderator
500 replies posted 50 likes received 250 solutions authored

您好,

我们有各种DC/AC拓扑解决方案供您参考:

Rachel_Gao_0-1689817900808.png

推荐您IGBT模块FF600R17ME4,1700 V, 600 A dual IGBT module,适用于两电平拓扑。您也可以参考以下链接了解更多关于DC/AC的产品解决方案。

https://www.infineon.com/cms/en/applications/industrial/energy-storage-systems/power-conversion-syst...

谢谢!

Rachel

在原帖中查看解决方案

0 点赞
1 回复
Rachel_G
Moderator
Moderator
Moderator
500 replies posted 50 likes received 250 solutions authored

您好,

我们有各种DC/AC拓扑解决方案供您参考:

Rachel_Gao_0-1689817900808.png

推荐您IGBT模块FF600R17ME4,1700 V, 600 A dual IGBT module,适用于两电平拓扑。您也可以参考以下链接了解更多关于DC/AC的产品解决方案。

https://www.infineon.com/cms/en/applications/industrial/energy-storage-systems/power-conversion-syst...

谢谢!

Rachel

0 点赞