我们打算将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接,但EZ-USB-suite软件中配置MIPI块参数中针对的是2D图像的行场同步,但是我们输出的是10hz距离帧中的四个相位数据,如上图所示,分辨率为640*480,MIPI为四通道,数据率800M,我们想尝试将分辨率配置成2560*1920,但向导报错,请问我们该如何解决。
但是增大了这两个,在FIFO delay和像素时钟就报错了
如果说增大了像素时钟报错,那就是带宽无法支持这种分辨率,你需要计算下:
Image throughput = bits per pixel × (Horizontal resolution + Horizontal blanking) × (Vertical resolution + vertical blanking) × frames per second
这个数值不能大于2.4Gbps
2.4G是谁的带宽
这是CX3所能支持的最大带宽
1. MIPI 是要用 4-lane吗?建议首先测量下,MIPI clock是多少?然后把时钟频率填到CSI Clock里面。
2. THS_prepare/zero,H_blank/V_blank 建议联系CIS vendor,帧率也确定下对不对。
3. 1和2里面的参数确定后,尝试改变 右边 CX3 端的参数,看看能不能找到一组合适的参数。如果是RAW12的话,可以考虑采用24-bit的GPIF来传。
sensor厂商说H/V-blank都是0,现在的问题是示波器抓到的一行mipi数据,和软件计算的H-total和V-active时间对不上(测量的Htotal是3.44us,V-active是8.64ms)。
大哥你的CSIclock对吗?你检查过吗?
示波器测过,400M没问题,结合分辨率计算的Htotal和Vtotal时间没问题
贴下示波器的波形图,能不能说说你具体的计算过程?
图1是时钟,1bit时间是1.25ns
图2是一行的数据,Hactive是 2.43us
640*12*1.25/4=2.4us
图3是一帧的时间
还有,这个H_blank 和 V_blank 都是0,我是没有见过,也许我孤陋寡闻把。
还是上示波器量量吧。