1 解答
二月 09, 2023
06:22 PM
Hi @Bow ,
这有可能是瞬态的dVgs/dt与PMOS和PCB上的寄生参数发生了谐振,加入电阻后,电路固有的谐振频率发生了变化,因此异常现象消失。
建议通过仿真分析异常输出发生的机制,不要忽略示波器内阻与探头寄生电容的影响。
另外需要注意的是,SPB80P06PG的Vgs耐受范围为±20V,任何过压,哪怕是瞬时的,也可能造成设备不可逆的损坏。在电路中,一定要有对应的保护措施。
BR,
Neo
3 回复数
二月 09, 2023
06:22 PM
Hi @Bow ,
这有可能是瞬态的dVgs/dt与PMOS和PCB上的寄生参数发生了谐振,加入电阻后,电路固有的谐振频率发生了变化,因此异常现象消失。
建议通过仿真分析异常输出发生的机制,不要忽略示波器内阻与探头寄生电容的影响。
另外需要注意的是,SPB80P06PG的Vgs耐受范围为±20V,任何过压,哪怕是瞬时的,也可能造成设备不可逆的损坏。在电路中,一定要有对应的保护措施。
BR,
Neo
二月 12, 2023
07:33 PM
单独把MOSFET GS接28V,D悬空(接示波器表笔),上电测试波形如图,粉色为28V上电波形,蓝色为D波形,测试了其他厂家的MOSFET D无输出,可能跟管芯设计有关系。这个输出用户觉得不能接受,会导致量产产品问题。
可以跟您要一个联系方式吗?电话或者是邮箱?