Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

USB PD準拠ハブでHX3CのUSB Type-C/PDコントローラを使用する方法について- KBA212027- Community Translated (JA)

USB PD準拠ハブでHX3CのUSB Type-C/PDコントローラを使用する方法について- KBA212027- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by  YoOb_1790021          Version: **

Translation - English: How to use USB Type-C/PD Controllers of HX3C in USB PD Compliant Hub - KBA212027

質問:

USB PD準拠ハブでHX3CのUSB Type-C/PDコントローラを使用する方法は?

回答:

HX3Cは、2つの統合USB PDコントローラを備えたUSB PD準拠ハブです。これにより、1つがアップ ストリームで、もう1つがダウン ストリームである2つのUSB PD準拠のType-Cポートを備えたハブを設計できます。

USB PDコントローラの1つは、HX3Cのアップ ストリーム ポートにUSB PD機能を提供するために使用され、一方、2番目のUSB PDコントローラは、使用可能なダウン ストリーム ポートのDS1、DS2または、DS4のいずれかにUSB PD機能を追加するために使用できます。

0 件の賞賛
108 件の閲覧回数
寄稿者