cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

Traveo™ S6J3xxx シリーズ MCU の DDR HSSPI コントローラについて - KBA228168 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee

Traveo™ S6J3xxx シリーズ MCU の DDR HSSPI コントローラについて - KBA228168 - Community Translated (JA)

Community Translated by  YoOb_1790021 Expert       Version: **

Translation - English: DDR HSSPI Controller in Traveo™ S6J3xxx Series MCUs – KBA228168

質問:

DDR HSSPI(高速SPI)コントローラは、何に使用されますか?

回答:

DDR HSSPI コントローラは、画像や音声コンテンツなどの大量のデータを保存する Quad SPI フラッシュ メモリとのインターフェイスに使用されます。S6J3xxx シリーズの DDR HSSPI は、業界標準 SPIプロトコルを使用するシリアル ペリフェラル デバイスにインターフェイスするためのさまざまな動作モードを提供します。

詳細については、次のドキュメントの "DDR High Speed SPI Controller" セクションを参照してください。

- S6J3200: 32-Bit Microcontroller Traveo™ Family S6J32xx Series Hardware Manual Platform Part

- S6J3300/3350/3360/3370/3400/3510: 32-Bit Microcontroller Traveo Family S6J33xx, S6J34xx, S6J35xx Series Hardware Manual Platform Part

注意:このKBAは、以下の一連の Traveo MCU に適用されます:

S6J3200

S6J3300

S6J3350

S6J3360

S6J3370

S6J3400

S6J3510

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 03, 2020 03:20 AM
Updated by:
 
Contributors