Traveo™ S6J3200 MCUの外部メモリを使用したプロフラム実行の副作用 - KBA223673 - Community Translated (JA)
Employee
7 13, 2020
10:46 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 13, 2020
10:46 PM
Community Translated by keni_4440091 Version: **
Translation - English: Side Effects of Program Execution Using External Memory in Traveo™ S6J3200 MCU - KBA223673
質問:
S6J3200の外部HyperBus™インターフェースでコード実行のためにメモリ拡張としてHyperFlash™を使用可能ですか?
回答:
サイプレスは高いシステム性能のためにTCMフラッシュメモリ(TCFLASH)の使用を推奨します。一般的に、コード実行のためにHyperFlashの使用は可能ですが、ARM®コアバス構成により性能に制限があります。性能が制限される理由の一つとして、DMACや2D画像コントローラもHyperBusにアクセスする事ができ、コアのアクセスを妨げる可能性があるからです。もう一つの問題は、HyperFlashに位置付けられている外部コードは保護されておらず、かつハッカーのアタックにより修正される可能性があります。
90 閲覧 カテゴリ: MCU & PSoC: Auto MCU タグ: hyperbus, traveo, s6j3200, hyper bus, auto mcu
この記事を評価: