STM Accordo5でFL-S SPIフラッシュ メモリをクアッド モードで使用する– KBA220177- Community Translated (JA)
Employee
7 15, 2020
07:00 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 15, 2020
07:00 AM
Community Translated by HiOm_1802421 Version: **
Translation - English: Using FL-S SPI Flash Memory with STM Accordo5 in QUAD mode – KBA220177
質問:
STM Accordo5でFL-S SPIフラッシュ メモリをクアッド モードで使用するにはどうすればよいですか?
回答:
SQIOコントローラはSPIモードとQPIモードで高速リードをサポートしています。以下は、サポートされているクアッド ライン(4線)プロトコルです。(青いテキストは互換モードを示します)
- コマンドはシングル ライン(1線)で送信されますが、アドレスとデータはクアッド ラインで送信されます(1-4-4、SQI タイプ1)。クアッドI/Oリード コマンド(QIOR EBhまたはECh)を使用します。
- コマンド、アドレスはシングル ラインで送信されますが、データはクアッド ラインで送受信されます(1-1-4、SQI タイプ2)。クアッド出力リード コマンド(QOR 6Bhまたは4QOR 6Ch)を使用します。
- コマンド、アドレス、データはクアッド ラインで送信されます(QPI)。FL-Sはこのモードをサポートしていません。
以下は、フラッシュをCS0#に接続する場合に使用されるSQI設定です。(推奨設定は青です) メモリ マップ:
- XIPメモリ ベース アドレス SQI_CS0#:0x9000.0000
- XIPメモリ ベース アドレス SQI_CS1#:0x9800.0000
構成レジスタ ベース アドレス:
- SQI_CS0#:0x5020.0000
- SQI_CS1#:0x5080.0000
SQIレジスタ アドレスおよび推奨設定:
- 0x1000:SQIコマンド ステータス レジスタ
- ビット[9:8] SQIOモード
- 00 (SPIモード)
- 01 (QPIモード)
- 10 (QPIモード1)
- 11 (QPIモード2)
- ビット[9:8] SQIOモード
- 0x0104:SQIアドレス レジスタ
- 0x0108:SQIデータ レジスタ
- 0x010C:SQI構成レジスタ
- ビット[18] DUMMY_DIS
- 0:DUMMY_CYCLES有効
- 1:ダミー サイクルなし
- ビット[17:15] DUMMY_CYCLES
- QPIモード用
- 000:2サイクル
- 001:4サイクル
- 010:6サイクル
- 011:8サイクル
- 100:10サイクル
- QPIモード用
- QPIモード1用
- 001:4サイクル
- 010:6サイクル
- 011:8サイクル
- 100:10サイクル
- QPIモード2用
- 001:4サイクル
- 101:6サイクル
- 011:8サイクル
- 100:10サイクル
- ビット[8] SPIクロック モード
- 0:モード0
- 1:モード3
- ビット[18] DUMMY_DIS
- 0x0110:SQIステータス ポーリング レジスタ
- 0x0114:SQI拡張アドレス レジスタ
- 0x0118:SQI構成レジスタ2
この記事を評価: