Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

S70FS01GAフラッシュ メモリのステータスレジスタ-1のリード– KBA221813- Community Translated (JA)

S70FS01GAフラッシュ メモリのステータスレジスタ-1のリード– KBA221813- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by HiOm_1802421          Version: **

Translation - English: Reading Status Register-1 on the S70FS01GS Flash Memory – KBA221813

質問:

アプリケーションが事前にレイテンシ ダミー サイクル数を知らない場合、S70FS01GSフラッシュ メモリのステータス レジスタ-1をどうやってリードすればよいですか?

回答:

S70FS01GSフラッシュ メモリは、各ダイ・セットのレジスタを個別にアドレス指定する必要があるデュアル ダイ デバイスであるため、ステータス レジスタ-1 リード(RDSR1:05h)コマンドをサポートしていません。 デバイス レジスタをリードするには、代わりに任意レジスタ リード(RDAR:65h)コマンドを使用する必要があります。 ただし、このコマンドは図1に示すように、あらかじめ定義されたレイテンシ ダミー サイクル数を使用します。

図1. 任意レジスタ リード コマンド シーケンス

pastedImage_20.png

レイテンシ ダミー サイクル数は、表1に示すように、構成レジスタ-2で定義されています。

表1. 構成レジスタ-2 不揮発(CR2NV)

pastedImage_30.png

RDARコマンドのレイテンシ ダミー サイクル数は、表2に示すように使用されるSPI周波数によって異なります。

表2, レイテンシ コード(サイクル) 対 周波数

レイテンシ コード

リード コマンド最大周波数 (MHz)

RDAR (1-1-1)

RDAR (4-4-4)

モード サイクル = 0

0

50

1

66

2

80

3

92

4

104

5

116

6

129

7

133

8

133

9

133

10

133

11

133

12

133

13

133

14

133

15

133

構成レジスタ-2は、任意レジスタ リード(RDAR:65h)コマンドを使用してリードする必要があります。CR2NVのレイテンシ コードの工場出荷時のデフォルト値は0であり、デフォルトでは0のダミー サイクルが必要である事を意味します。したがって、50MHz以下のSPI周波数を使用していれば、ダミー サイクルなしでレジスタをリードする事が出来ます。それ以外の場合、構成済みのダミー サイクル数が事前にわかっていなければ、ポーリング操作中に基本的に使用されるステータス レジスタ-1を含むフラッシュ レジスタをリードする事が出来ません。

この状況を克服するには、次のシーケンスのアクションを実行します。

  1. WRARコマンドを使用して、既知のレジスタ値を(使用されているSPI周波数に基づいて)CR2Vへライトし、これらのレイテンシをダミー サイクルを必要とする後のリード操作に使用します。
  2. CR2の揮発性バージョンを上書きされる前の値に復元します。CR2NV値をリードし、CR2Vにプログラムし直します。

さらにS70FS01GSには、2つのFS512Sダイ用に2つの別個のレジスタセットがあります。レジスタの各セットは、個別にアクセスおよび構成する必要があります。アドレスA26 = 0は下位アドレスFS512Sダイを選択し、A26 = 1は上位アドレスFS512Sダイを選択します。

つまり、下位FS512Sダイのレジスタにアクセスするには、アドレス範囲[0x00000000…0x00800040]を使用し、上位FS512Sダイ レジスタには、アドレス範囲[0x04000000…0x04800040]を使用します。

0 件の賞賛
278 件の閲覧回数
寄稿者