S70FS01GAフラッシュ メモリのステータスレジスタ-1のリード– KBA221813- Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by HiOm_1802421 Version: **
Translation - English: Reading Status Register-1 on the S70FS01GS Flash Memory – KBA221813
質問:
アプリケーションが事前にレイテンシ ダミー サイクル数を知らない場合、S70FS01GSフラッシュ メモリのステータス レジスタ-1をどうやってリードすればよいですか?
回答:
S70FS01GSフラッシュ メモリは、各ダイ・セットのレジスタを個別にアドレス指定する必要があるデュアル ダイ デバイスであるため、ステータス レジスタ-1 リード(RDSR1:05h)コマンドをサポートしていません。 デバイス レジスタをリードするには、代わりに任意レジスタ リード(RDAR:65h)コマンドを使用する必要があります。 ただし、このコマンドは図1に示すように、あらかじめ定義されたレイテンシ ダミー サイクル数を使用します。
図1. 任意レジスタ リード コマンド シーケンス
レイテンシ ダミー サイクル数は、表1に示すように、構成レジスタ-2で定義されています。
表1. 構成レジスタ-2 不揮発(CR2NV)
RDARコマンドのレイテンシ ダミー サイクル数は、表2に示すように使用されるSPI周波数によって異なります。
表2, レイテンシ コード(サイクル) 対 周波数
レイテンシ コード | リード コマンド最大周波数 (MHz) |
RDAR (1-1-1) RDAR (4-4-4) | |
モード サイクル = 0 | |
0 | 50 |
1 | 66 |
2 | 80 |
3 | 92 |
4 | 104 |
5 | 116 |
6 | 129 |
7 | 133 |
8 | 133 |
9 | 133 |
10 | 133 |
11 | 133 |
12 | 133 |
13 | 133 |
14 | 133 |
15 | 133 |
構成レジスタ-2は、任意レジスタ リード(RDAR:65h)コマンドを使用してリードする必要があります。CR2NVのレイテンシ コードの工場出荷時のデフォルト値は0であり、デフォルトでは0のダミー サイクルが必要である事を意味します。したがって、50MHz以下のSPI周波数を使用していれば、ダミー サイクルなしでレジスタをリードする事が出来ます。それ以外の場合、構成済みのダミー サイクル数が事前にわかっていなければ、ポーリング操作中に基本的に使用されるステータス レジスタ-1を含むフラッシュ レジスタをリードする事が出来ません。
この状況を克服するには、次のシーケンスのアクションを実行します。
- WRARコマンドを使用して、既知のレジスタ値を(使用されているSPI周波数に基づいて)CR2Vへライトし、これらのレイテンシをダミー サイクルを必要とする後のリード操作に使用します。
- CR2の揮発性バージョンを上書きされる前の値に復元します。CR2NV値をリードし、CR2Vにプログラムし直します。
さらにS70FS01GSには、2つのFS512Sダイ用に2つの別個のレジスタセットがあります。レジスタの各セットは、個別にアクセスおよび構成する必要があります。アドレスA26 = 0は下位アドレスFS512Sダイを選択し、A26 = 1は上位アドレスFS512Sダイを選択します。
つまり、下位FS512Sダイのレジスタにアクセスするには、アドレス範囲[0x00000000…0x00800040]を使用し、上位FS512Sダイ レジスタには、アドレス範囲[0x04000000…0x04800040]を使用します。