S6J3200 のオーディオDACの差動出力サポートについて- KBA229319 - Community Translated (JA)
Employee
7 02, 2020
05:29 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 02, 2020
05:29 AM
Community Translated by YoOb_1790021 Version: **
Translation - English: Differential Output Support of Audio DAC in S6J3200 - KBA229319
質問:
S6J3200のオーディオDACは差動出力をサポートしていますか?
回答:
はい、S6J3200のオーディオDACは、出力信号 DAC_L と DAC_R が、位相差180度の Bridge-tied Load(BTL)方式を使用する場合、差動出力をサポートします。オーディオDACモジュールの DAC極性構成レジスタ(DPCR)は、BTLが適用されているときに上位(Left_DATA)または下位(Right_DATA)の16ビットの極性を反転させるために 01b または 10b に設定する必要があります。
図1.DAC差動出力の例
BTLの詳細については、S6J3200 Hardware Manual を参照してください。
この記事を評価: