cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

S6BT112A CXPIトランシーバー:外部ICとの 3.3V 信号の接続 - KBA224572 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee

S6BT112A CXPIトランシーバー:外部ICとの 3.3V 信号の接続 - KBA224572 - Community Translated (JA)

Community Translated by : NaTa_2243041           Version: **

質問:
S6BT112A CXPIトランシーバーを外部IC 3.3V 号に接続するにはどうしたらいいですか?

回答:

 (1)入力ピン

  CLK(マスターモード時)、TXDNSLP、およびSELMSの入力電圧特性は次のとおりです

    H」レベルの入力電圧(min):2 V

    L」レベルの入力電圧(max):0.8 V

  したがって、LVTTL / LVCMOSとの接続が可能です

 (2)出力ピン

  CLK(スレーブモード時)およびRXD端子はオープンドレイン出力です。 抵抗を使用して3.3V にプルアップしてください。

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎May 20, 2020 11:58 PM
Updated by:
 
Contributors