S6BT112A CXPIトランシーバー:外部ICとの 3.3V 信号の接続 - KBA224572 - Community Translated (JA)
Employee
5 20, 2020
11:58 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
5 20, 2020
11:58 PM
Community Translated by : NaTa_2243041 Version: **
質問:
S6BT112A CXPIトランシーバーを外部ICの 3.3V 信号に接続するにはどうしたらいいですか?
回答:
(1)入力ピン
CLK(マスターモード時)、TXD、NSLP、およびSELMSの入力電圧特性は次のとおりです。
・ 「H」レベルの入力電圧(min):2 V
・ 「L」レベルの入力電圧(max):0.8 V
したがって、LVTTL / LVCMOSとの接続が可能です。
(2)出力ピン
CLK(スレーブモード時)およびRXD端子はオープンドレイン出力です。 抵抗を使用して3.3V にプルアップしてください。
この記事を評価: