Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Knowledge Base Articles

PSoC Creatorを使用したコンポーネントのカスタマイズ - KBA229139 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee

PSoC Creatorを使用したコンポーネントのカスタマイズ - KBA229139 - Community Translated (JA)

Community Translated by  NoTa_4591161 Expert          Version: **

Translation - English: Customizing a Component using PSoC Creator - KBA229139

質問:
PSoC Creator™でコンポーネントをどのようにカスタマイズできますでしょうか?

回答
PSoC Creatorでコンポーネントをカスタマイズするには、以下の手順に従ってください:

1. ワークスペースでプロジェクトを右クリックし、Build Settingsをクリックします。

2. [ Build Settings ]ダイアログボックスの[ Customizer ]ノードで、[ Command Line Options ]フィールドに/reference:System.Design.dll」という行を追加し、[ OK ]をクリックします(1参照)。

1.png

1 ビルド設定

3. ワークスペースエクスプローラーで、[ Components ]タブをクリックします。プロジェクト名を右クリックし、[ Import Component ]をクリックします。

4. [ Import Component ]ダイアログボックス内で、ドロップダウンメニューを使用してコンポーネントをインポートするプロジェクトまたはライブラリを選択し、[ Source component ]を選択します。たとえば、2示すように、CyComponentLibraryからPWMコンポーネントが選択されています

2.png

2: Import Componentダイアログボックス

5. 3示すように、インポートされたコンポーネントがワークスペースエクスプローラーに表示されます

  3.png  

3: [Components]タブに表示されるインポートされたコンポーネント

6. コンポーネントの.cysmファイル(この例ではPWM_v3_30.cysm)をダブルクリックして開きます。これにより、コンポーネントシンボルファイルが開きます。ここでは、コンポーネントに小さなテキストを追加して、コンポーネントのカスタマイズバージョンを既存のものと区別できるようにすることができます。(たとえば、4示すように、「CUSTOM」という単語をコンポーネントの名前に追加できます)。

4.png

4: CUSTOMテキストをコンポーネント名に追加する

7. 次に、[ Components ]タブのコンポーネントファイルに必要な変更を加え、変更を保存します。

5.png

5: コンポーネントソースファイルの変更

8. インポートされたコンポーネントのバージョンがPSoC Creatorの一部としてすでに存在している場合、サイプレスコンポーネントカタログはコンポーネントを黄色で強調表示し、コンポーネントの複数のコピーがプロジェクトに存在することを示します。プロジェクトでコンポーネントを使用して、プロジェクトをビルドします。

6.png

6:プロジェクトでのカスタマイズされたコンポーネントの使用

コンポーネントはインポートされたコンポーネントであるため、PSoC Creatorはプロジェクトをビルドするたびにコンポーネントのソースファイルを再生成せず、加えた変更は影響を受けません。

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 06, 2020 10:15 PM
Updated by:
 
Contributors