PSoC Creatorでのデジタル配置のロック – KBA223754 - Community Translated (JA)
Employee
7 05, 2020
09:53 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 05, 2020
09:53 PM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Locking the Digital Placement in PSoC Creator – KBA223754
質問:
デジタルパッキングのビルドにプロジェクトが失敗した場合、どのようにしてPSoC® Creator™ 4.xの設計全体のリソースでデジタル配置をロックすればよいのでしょうか?
回答:
「Fixed location constraints could not be satisfied during placement(配置中に固定位置の制約を満たすことができませんでした)」のエラーが出力し、プロジェクトのビルドが上手く行かない場合には、次の操作を行ってデジタル配置をロックさせます
- デザイン全体のリソースでピンのロックを解除します。
- プロジェクトを右クリックして、[ Build settings ]を選択します。
- Custom fitter options下に、.fftgenctrlfileとタイプして[OK]をクリックします。
- プロジェクトをビルドします。
- cydsnのディレクトリのcodegentempサブディレクトリに移動します。
- cyp3fit_results.ctlの内容をコピーします。
- cydsnのディレクトリのTopDesign サブディレクトリに移動します。
- 手順6でコピーした内容をTopDesign.ctlに貼り付けます。
- .dwr(デザイン全体のリソース)でピンを再度ロックします
- プロジェクトをビルドします。配置は正常に完了するはずです。
追加のUDBリソースがデザインに追加された場合、TopDesign.ctlの内容を再度クリアして、ロックされた配置の更新を取得するための手順を繰り返す必要があることに注意してください。
この記事を評価: