PSoC Creatorを使用したコンポーネントのカスタマイズ - KBA229139 - Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Customizing a Component using PSoC Creator - KBA229139
質問:
PSoC Creator™でコンポーネントをどのようにカスタマイズできますでしょうか?
回答:
PSoC Creatorでコンポーネントをカスタマイズするには、以下の手順に従ってください:
1. ワークスペースでプロジェクトを右クリックし、Build Settingsをクリックします。
2. [ Build Settings ]ダイアログボックスの[ Customizer ]ノードで、[ Command Line Options ]フィールドに「/reference:System.Design.dll」という行を追加し、[ OK ]をクリックします(図1を参照)。
図1: ビルド設定
3. ワークスペースエクスプローラーで、[ Components ]タブをクリックします。プロジェクト名を右クリックし、[ Import Component ]をクリックします。
4. [ Import Component ]ダイアログボックス内で、ドロップダウンメニューを使用してコンポーネントをインポートするプロジェクトまたはライブラリを選択し、[ Source component ]を選択します。たとえば、図2に示すように、CyComponentLibraryからPWMコンポーネントが選択されています。
図2: Import Componentダイアログボックス
5. 図3に示すように、インポートされたコンポーネントがワークスペースエクスプローラーに表示されます。
図3: [Components]タブに表示されるインポートされたコンポーネント
6. コンポーネントの「.cysm」ファイル(この例ではPWM_v3_30.cysm)をダブルクリックして開きます。これにより、コンポーネントシンボルファイルが開きます。ここでは、コンポーネントに小さなテキストを追加して、コンポーネントのカスタマイズバージョンを既存のものと区別できるようにすることができます。(たとえば、図4に示すように、「CUSTOM」という単語をコンポーネントの名前に追加できます)。
図4: CUSTOMテキストをコンポーネント名に追加する
7. 次に、[ Components ]タブのコンポーネントファイルに必要な変更を加え、変更を保存します。
図5: コンポーネントソースファイルの変更
8. インポートされたコンポーネントのバージョンがPSoC Creatorの一部としてすでに存在している場合、サイプレスコンポーネントカタログはコンポーネントを黄色で強調表示し、コンポーネントの複数のコピーがプロジェクトに存在することを示します。プロジェクトでコンポーネントを使用して、プロジェクトをビルドします。
図6:プロジェクトでのカスタマイズされたコンポーネントの使用
コンポーネントはインポートされたコンポーネントであるため、PSoC Creatorはプロジェクトをビルドするたびにコンポーネントのソースファイルを再生成せず、加えた変更は影響を受けません。