PSoC 6 ペリフェラルに接続された GPIO の速度 - KBA220583 - Community Translated (JA)
Employee
5 14, 2020
03:02 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
5 14, 2020
03:02 AM
Community Translated by MoTa_728816 Version: **
質問: PSoC® 6 MCU の GPIO は 100-MHz の速度で動作可能ですか?
回答: 100 MHz は PSoC 6 MCU GPIO 入出力の最高周波数です。
GPIO として 100 MHz の出力は可能ですが、100 MHz もの速度で出力をすることの出来るペリフェラルはありません。
通常、100 MHz の GPIO 入力は外部クロック [P0.0, P0.5] として使用されます。
GPIO がペリフェラルに接続された場合、最高速度は変化します。
下記のテーブルにペリフェラル毎の専用 GPIO の最高速度を示します。
ペリフェラル | 最高速度 | ピン | 条件/注釈 |
SMIF | 80 MHz | P11.0 - P11.7; P12.0 - P12.4 |
|
UDB's | 50 MHz | 全ての GPIOs | 100 MHz が UDB に提供できるクロックの最高速度となります。 |
TCPWM | 50 MHz | P11.6 と P11.7 を除く 全ての GPIO | 動作速度 = 100 MHz |
USB | 12 Mbps | P14.0, P14.1 | USB フルスピード |
SCB | 25 MHz | P9.7, P10.7, P11.7, P12.7, P13.7 を除く全ての GPIO | クロック速度 100 MHz 時の マスターモード SPI |
注意:クロックを直接 GPIO に接続することはできません。
この記事を評価: