PSoC®3 / PSoC 5とAndroidデバイスのインターフェース - KBA83909 - Community Translated (JA)
Employee
7 09, 2020
11:32 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 09, 2020
11:32 PM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: *A
Translation - English: Interfacing PSoC® 3/PSoC 5 with an Android Device - KBA83909
質問:
PSoC 3 / PSoC 5のUSBコンポーネントはAndroidデバイスで動作しますでしょうか?
回答:
- USBUARTはすべてのAndroidバージョンで動作し、Communication Device Class(CDC)デバイスとしてエニュミュレートされる必要があります。ただし、独自のハードウェアアブストラクションレイヤーを作成しない限り、シリアルポートとのインターフェイスはできません。
- Androidシステムと通信する最良の方法は、HIDおよびベンダー固有のドライバーを使用することです。次のリソースが役立つ場合があります。
http://developer.android.com/guide/topics/usb/host.html
注: Androidには、Android 3.1以降のUSBホストサポートが追加されています。以前のバージョンのAndroidでAndroidホストUSBアプリケーションを開発することは非常に困難です。
この記事を評価: