PSoC 3/4/5LPデバイス用のMiniProg3(UART)を使用してブリッジコントロールパネル(BCP)にデータを記録する - KBA231530 - Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Log Data in Bridge Control Panel (BCP) using MiniProg3 (UART) for PSoC 3/4/5LP Devices - KBA231530
以下の手順に従って、PSoC 3/4/5LPデバイス用のMiniProg3を使用して、RX8プロトコル(UART)を使用してブリッジコントロールパネル(BCP)にデータを記録します。
1. PSoC Creatorを使用して、必要なピンを使用してUARTインターフェースをセットアップします。UART TXデータの送信中に、ヘッダーバイトとフッターバイトを追加して、BCPがデータを正しく同期できるようにします。
たとえば、PSoC4デバイスの場合:
header[2] = {0x0D, 0x0A};
footer[3] = {0x00, 0xFF, 0xFF};
buffer[BUFFER_SIZE] = {0x1, 0x2, 0x3};
UART_SpiUartPutArray(header, 2);
UART_SpiUartPutArray(buffer, BUFFER_SIZE);
UART_SpiUartPutArray(footer, 3);
2. MiniProg3をPCに接続します。PSoCボードとMiniProg3の5ピンコネクタの間に次のピンを接続します。
a.MiniProg3の5ピンコネクタのXRESピンをPSoCのUARTTXピンに接続します。
b.MiniProg3の5ピンコネクタのGNDをPSoCボードのGNDに接続します。MiniProg3のVTARGピンを使用してPSoCに電力を供給するか、PSoCに外部電源がある場合は接続しないでおくことができます。
3. スタートメニューからブリッジコントロールパネルを起動します。MiniProg3がGUIで接続されていない場合は、[Connect]ボタンを押します。次に、GUIまたはTools > Protocol ConfigurationでRX8プロトコルを選択して、[Protocol Configuration]ウィンドウを開きます。RX8タブを選択します。
4. PSoCとBCPのボーレート設定が同じであることを確認します。BCPでボーレートを設定するには、[F7]を押すか、Tools > Protocol Configuration を選択します。RX8(UART)タブに移動し、ビットレートを設定します。
5.変数設定を開き(Chart > Variable Settings)、データを受信する変数を設定します。
6.次のBCPスクリプトを使用して、データを受信します。
RX8 [h=0D 0A] @var1 @var2 @var3 [t=00 ff ff]
注:BCPがR8プロトコルを使用してPSoCにデータを送り返すことはできません。PSoCからのみUARTデータを受信できます。