cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

PSoC®1アプリケーションノートファインダー - KBA83025 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee

PSoC®1アプリケーションノートファインダー - KBA83025 - Community Translated (JA)

Community Translated by NoTa_4591161        Version: *C

Translation - English: PSoC® 1 Application Note Finder - KBA83025

質問:

PSoC 1のアプリケーションノートを見つけるにはどうすればよいでしょうか?

回答:

ササイプレスのウェブサイト((www.cypress.com)には、さまざまなトピックをカバーするPSoC 1PowerPSoC®、およびPowerline CommunicationPLC)デバイスに関する80を超えるアプリケーションノートがあります。PSoC 1 ANファインダースプレッドシート(仕様が含まれる)を使用すると、該当するドメインのタグに基づいて、アプリケーション・ノート、ドキュメントの複雑さ、サポートされるデバイス、サンプルプロジェクト、サポートされているソフトウェアのバージョン、およびハードウェア・キットの利用可能性を確認するのに役立ちます。

スプレッドシートの最初の4列には、すばやく検索するためのタグがあります。これらのタグは、コンテンツドメイン、アプリケーション機能、PSoCビルディングブロックまたはIPのタイプ、およびドキュメントの複雑さに基づいています。スプレッドシートには、次の情報も含まれています。

  • プロジェクト例(ある場合)
  • サポートされるPSoC Designer™のバージョン
  • プロジェクトのテストに使用されたハードウェアプラットフォーム
  • サポートされているデバイスファミリ

任意のフィールドを使用してアプリケーションノートをフィルタリングおよび分類し、ダウンロードするフィールドを見つけることができます。

PSoC 1アプリケーションノートのリストは、 Advanced Search - Application Notes - PSoC 1ページからもアクセスできます。

Attachments
0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 13, 2020 11:14 PM
Updated by:
 
Contributors