Attachments are accessible only for community members.
PSoC®1アプリケーションノートファインダー - KBA83025 - Community Translated (JA)
Employee
7 13, 2020
11:14 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 13, 2020
11:14 PM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: *C
Translation - English: PSoC® 1 Application Note Finder - KBA83025
質問:
PSoC 1のアプリケーションノートを見つけるにはどうすればよいでしょうか?
回答:
ササイプレスのウェブサイト((www.cypress.com)には、さまざまなトピックをカバーするPSoC 1、PowerPSoC®、およびPowerline Communication(PLC)デバイスに関する80を超えるアプリケーションノートがあります。PSoC 1 ANファインダースプレッドシート(仕様が含まれる)を使用すると、該当するドメインのタグに基づいて、アプリケーション・ノート、ドキュメントの複雑さ、サポートされるデバイス、サンプルプロジェクト、サポートされているソフトウェアのバージョン、およびハードウェア・キットの利用可能性を確認するのに役立ちます。
スプレッドシートの最初の4列には、すばやく検索するためのタグがあります。これらのタグは、コンテンツドメイン、アプリケーション機能、PSoCビルディングブロックまたはIPのタイプ、およびドキュメントの複雑さに基づいています。スプレッドシートには、次の情報も含まれています。
- プロジェクト例(ある場合)
- サポートされるPSoC Designer™のバージョン
- プロジェクトのテストに使用されたハードウェアプラットフォーム
- サポートされているデバイスファミリ
任意のフィールドを使用してアプリケーションノートをフィルタリングおよび分類し、ダウンロードするフィールドを見つけることができます。
PSoC 1アプリケーションノートのリストは、 Advanced Search - Application Notes - PSoC 1ページからもアクセスできます。
この記事を評価: