cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

PAG1周波数範囲の選択– KBA227985 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee

PAG1周波数範囲の選択– KBA227985 - Community Translated (JA)

Community Translated by NoTa_4591161        Version: *A

Translation - English: PAG1 Frequency Range Selection – KBA227985

質問:デザインの周波数範囲を設定するにはどうすればよろしいでしょうか?

回答:周波数範囲は次の要因によって異なります。

  1. 効率要件:周波数が高いほど、スイッチング損失が高くなります。
  2. 電磁干渉(EMI):周波数の上限を定義します。
  3. オーディオノイズ:周波数の下限– 20 kHzを定義します(オーディオ周波数範囲:20 Hz20 kHz)。

上記の要因を考慮して、周波数範囲は、コンフィグレーションパラメーターを変更することによって設定できます。

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 13, 2020 03:16 AM
Updated by:
 
Contributors