ODT搭載のQDR-II+/DDR-II+ SRAMデバイスにて、未使用なBWSbピンの終端処理について - KBA82774 - Community Translated (JA)
Employee
7 02, 2020
05:39 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 02, 2020
05:39 AM
Community Translated by YoTa_1693656 Version: **
Translation - English: Unused BWSb Pin Termination for ODT Enabled QDR-II+/DDR-II+ SRAM Devices - KBA82774
質問:
未使用なBWSピンの終端オプションについて、説明してください。
回答:
ODTを搭載したQDRII+/DDRII+ SRAMは、入力データピン及びBWSbピンとK/Kbピンに終端処理機能を持っています。
BWSb信号が常にアサートされる、即ちメモリコントローラの中でLowレベルの固定が必要な場合では、各ピンは適切な終端抵抗を介してグランドに接続する必要があります。
下の図では、50Ωの終端処理を示しています。
複数のBWSbピンを互いに並列に接続したい場合は、グランドへの50Ω抵抗の数も比例して増加する必要があります。つまり、50Ωの抵抗を並列に接続する必要があります。もしくは、50÷Nの抵抗値の抵抗を1つ実装することで、50Ω抵抗の実装数を減らすことができます。ここで、Nは並列に接続されたピンの数です。
この記事を評価: