Attachments are accessible only for community members.
FX3 SDKのsprint()の軽量バージョンはありますか? - KBA90398 - Community Translated (JA)
Employee
8 19, 2020
02:47 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
8 19, 2020
02:47 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: *A
Translation - English: Is there a lightweight version of sprint() for the FX3 SDK? - KBA90398
質問:
FX3 SDKで提供される標準Cライブラリのsprint()のバージョンには、32KBのSRAMスペースが必要です。メモリ効率の高いこの関数の軽量バージョンはありませんでしょうか?
回答:
はい。FX3 SDKバージョン1.3の場合、関数CyU3PDebugStringPrint()を使用します。この関数には、snprintf()関数と同じ呼び出しシグネチャがあり、メモリフットプリントが小さくなっています。
古いバージョンのSDK(バージョン1.2.3以下)の場合は、添付ファイルに記載されている関数を使用してください。その構造はsprint(snprintfではない)関数に似ており、必要に応じて変更できます。
この記事を評価: