FX2LPの内部プログラムメモリ - KBA223529 - Community Translated (JA)
Employee
7 30, 2020
11:26 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 30, 2020
11:26 PM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: FX2LP Internal Program Memory - KBA223529
質問:
ファームウェアをFX2LPにロードする0xA0ベンダーコマンドが特定のファームウェアで失敗を返すのはなぜでしょうか?
回答:
FX2LPブートローダーは、ファームウェアを内部RAMにロードするための0xA0ベンダーコマンドをサポートしています。カスタムアプリケーション(サイプレスのUSBコントロールセンター以外)を使用してファームウェアをFX2LPにロードする場合、FX2LPファームウェアのコード範囲を0x80 – 0x0FFFに設定する必要があります。これはFX2LPの内部RAM範囲に対応します。これを超えるコード範囲は外部RAMを指し、0xA0ベンダーコマンドはファームウェアのロードに使用できません。
この記事を評価: