Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

DD1V電源レールを使用しない場合のS6BP501A/502Aピン接続 - KBA224528 - Community Translated (JA)

DD1V電源レールを使用しない場合のS6BP501A/502Aピン接続 - KBA224528 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  NoTa_4591161 Expert            Version: **

Translation - English: S6BP501A/502A Pin Connection when Not Using DD1V Power Rail - KBA224528

質問:

S6BP501A/502ADD1V電源レールを使用しない場合のピンの接続方法は?

回答:

S6BP501A/502ADD1V電源レールを使用しない場合は、表1に示すようにDD1Vブロックピンを接続する必要があります。

  1. DD1Vブロックピン

ピン番号

ピン名

I/O

説明

未使用時のピン接続

1

FB1V

I

DD1V出力電圧のフィードバックピン

グラウンド

2

PVCC1V

-

DD1V用電源ピン

IN3Vピン

3

LX1V

O

DD1Vのインダクタ接続ピン

オープン

4

PGND1V

-

DD1Vの電源グラウンドピン

グラウンド

26

EN1V

I

DD1Vのイネーブルピン

グラウンド

30

PG1V

O

DD1V用のオープンドレインタイプのパワーグッド出力ピン

グラウンド

S6BP501A/502ADD1V電源レールを使用しない場合、一部のコンポーネントは不要です。図1は、これらのマークをXとして示しています。

1.不要なコンポーネントを示すS6BP501A / 502Aの回路図

screencapture-change-cypress-repository-ecn-6-2-5-9-0-5-9-6259059-3587936-002-24528-pdf-2018-07-25-13_04_49.jpeg 

 

0 件の賞賛
171 件の閲覧回数
寄稿者