Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

CYBT-343026-01, CYBT-343029-01, CYBT-143038-01およびCYBT-343151-02 EZ-BT™モジュールを用いた電波認証について- KBA220396 - Community Translated (JA)

CYBT-343026-01, CYBT-343029-01, CYBT-143038-01およびCYBT-343151-02 EZ-BT™モジュールを用いた電波認証について- KBA220396 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins
Employee

CYBT-343026-01, CYBT-343029-01, CYBT-143038-01およびCYBT-343151-02 EZ-BT™モジュールを用いた電波認証について- KBA220396 - Community Translated (JA)

Community Translated by: kama_1693131         Version: **

質問:

CYBT-343026-01, CYBT-343029-01, CYBT-143038-01およびCYBT-343151-02 EZ-BT™モジュールの電波認証に関する詳細情報はどこにありますか?

回答:

CYBT-343026-01, CYBT-343029-01, CYBT-143038-01およびCYBT-343151-02 EZ-BT™モジュールはFCCISEDCEMIC/TELECの認証済みす。さらにCYBT-343026-01SRRC無線形式許可認証を取得しています。証明書およびテストレポートを本記事に添付します。以下の表に様々な地域での規制への本モジュールのコンプライアンス情報を示します。

地域

規制

北米

米国: FCC Part 15.247 と カナダ: ISED (RSS-247 Issue 2)

ヨーロッパ

ETSI (EN 300 328), EN 60950-1, CISPR/EN 55022, EN 55024 & EN 301 489-1/17, EN 62479

オーストラリア

AS/NZS 4268, Radio Communications (Electromagnetic Radiation – Human Exposure) Standard 2003 Australia + A1

日本

MIC Notice No.88 Annex 43

中国

MIIT Notice 2002 No.353

以下の表各規制の認証IDを示します

規制

認証 ID

米国(FCC)1

WAP3026

カナダ(ISED)1

7922A-3026

日本(MIC/TELEC)1

203-JN0721

中国(SRRC)2

2018DJ5733

  1. CYBT-343026-01, CYBT-343029-01, CYBT-143038-01,CYBT-343151-02は同じ認証IDを持ちます。
  2. SRRCCMIIT IDCYBT-343026-01のみの認証IDです。

添付の内容:

  • CYBT-343026-01, CYBT-343029-01, CYBT-143038-01 およびCYBT-343151-02ISEDMICSRRCの証明書およびCEの文書を含みます。
  • CYBT-343026-01, CYBT-343029-01, CYBT-143038-01 およびCYBT-343151-02ISED*MICCE*のテストレポートを含みます。

* FCCISEDのテストレポートは同じです。

* CEのテストレポートにはオーストラリア規格ます。

Attachments
0 Likes
Contributors