Attachments are accessible only for community members.
CYBT-243053-02 EZ-BT™モジュールを用いた電波認証について- KBA228230 - Community Translated (JA)
Employee
4 22, 2020
04:39 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
4 22, 2020
04:39 AM
Community Translated by : kama_1693131 Version: **
Original KBA: RF Regulatory Certifications for CYBT-243053-02 EZ-BT™ Module - KBA228230
質問:
CYBT-243053-02 EZ-BT™モジュールの電波認証に関する詳細情報はどこにありますか?
回答:
CYBT-243053-02 EZ-BT™モジュールはFCC、ISED、CE、MIC/TELECの認証済みです。認証およびテストレポートを本記事に添付します。以下の表に、様々な地域での規制への本モジュールのコンプライアンス情報を示します。
地域 |
規制 |
北米 |
北米: FCC Part 15.247, カナダ: ISED (RSS-247 Issue 2) |
ヨーロッパ |
ETSI (EN 300 328), EN 62368-1, EN 55024 & EN 301 489-1/17, EN 62479 |
オーストラリア |
AS/NZS 4268, Radio Communications (Electromagnetic Radiation – Human Exposure) Standard 2003 Australia + A1 |
日本 |
MIC, Article 2 paragraph 1 item (19) |
以下の表は各規制の認証IDです。
規制 |
認証 ID |
北米(FCC) |
WAP3053 |
カナダ(ISED) |
7922A-3053 |
日本(MIC/TELEC) |
203-JN1035 |
添付の内容:
- CYBT-243053-02 Certificates – FCC、ISED、MICの認証及びCEの文書が含まれます。
- CYBT-243053-02 Test Reports– FCC、ISED*、MIC、CE*のテストレポートが含まれます。
*FCCとISEDのテストレポートは同じです。
*CEのテストレポートにはオーストラリア規格が含まれます。
- タグ:
- 2.4 ghz
- bluetooth classic
- bluetooth low energy
- bluetooth smart
- bridge
- bt
- ce
- certification
- compliance
- emc
- emi
- emission
- ez-bt
- ez-bt module
- fcc
- gfsk
- ised
- mic
- module
- modules
- regulatory
- rf
- safety
- telec
- wireless
この記事を評価: