Community Translated by kama_1693131 Version: **
Translation - English: RF Regulatory Certifications for CYBLE-014008-00, CYBLE-214009-00, and CYBLE-214015-01 EZ-BLE™ PSoC®...
質問:
CYBLE-014008-00、CYBLE-214009-00、CYBLE-214015-01 EZ-BLE™ PSoC®モジュールの電波認証に関する詳細情報はどこにありますか?
回答:
CYBLE-014008-00、CYBLE-214009-00、CYBLE-214015-01 EZ-BLE™ PSoC®モジュールはFCC、ISED、CE、MIC、KCの認証済みとなっております。
認証に関するテストレポートは本記事に添付してあります。
以下の表に様々な地域での規制への本モジュールの適合する法令について記載します。
地域 | 規制 |
北米 | USA, FCC Part 15.247 and Canada, IC (RSS-247 Issue 1) |
ヨーロッパ | ETSI (EN 300 328), EN 60950-1, CISPR/EN 55022, EN 55024 & EN 301 489-1/17, EN 62479 |
日本 | MIC Notice No.88 Annex 43 |
韓国 | KC2013-157 & 2013-116 , KN 301 489-1&-17 |
以下の表は各規制ごとの認証IDです。
規制 | 認証 ID |
北米(FCC)* | WAP4008 |
カナダ(IC)* | 7922A-4008 |
日本(MIC/TELEC)* | 203-JN0505 |
韓国(KC)* | MSIP-CRM-Cyp-4008 |
* CYBLE-014008-00, CYBLE-214009-00, and CYBLE-214015-01は同じ認証IDです
添付の内容:
*FCCとICのテストレポートは同じです。