CY7C199CとCY7C199CNの類似点と相違点 - KBA91346 - Community Translated (JA)
Community Manager
10 27, 2020
01:50 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
10 27, 2020
01:50 AM
Community Translated by KaKi_1384211
Translation - English: Similarities and Differences Between the CY7C199C and CY7C199CN Parts – KBA91346
【質問】
非同期SRAMのCY7C199CとCY7C199CNの主な類似点と相違点を教えてください。
【回答】
非同期SRAMのCY7C199CとCY7C199Nはどちらも0.25umテクノロジーを採用している非同期高速SRAMです。
製品としてCY7C199CとCY7C199CNのパッケージ形状、信頼性や機能に相違はありません。
但し、CY7C199CNには、ダイの周囲に水分の浸透を防ぐための不浸透性の窒化物シールマスク(NSM)があり、信頼性が向上します。
他の層には追加されていません。
また、CY7C199Cは既に製造しておりませんので、注意してください。
どちらの製品も28ピンのDIP、及び SOJパッケージで提供されます。
CY7C199Cは、28ピンのTSOPパッケージでも提供されていましたが、このパッケージはCY7C199CNではサポートされていません。
CY7C199Cは12ns、15ns、及び 20 nsのスピードグレードを提供していましたが、CY7C199CNは15nsのスピードグレードのみ提供しています。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
この記事を評価: