A2DPを使用したBT オーディオの最小レイテンシ- KBA228264 - Community Translated (JA)
Employee
5 27, 2020
06:15 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
5 27, 2020
06:15 AM
Community Translated by RyKi_1693141 Version: **
BTオーディオのレイテンシは、ソース側とシンク側の両方のバッファリング、PCM信号が再生されるまでの時間など、多くのパラメータに依存します。ジッターバッファを4.1KBまで下げることで50msのレイテンシを得ることができますが、これは音質を低下させる代償となります。そのため、WICEDではWi-Fiや他の無線による音楽の中断を避けるために、ジッターバッファを116msに設定しています。60ms以下に設定すると、バッファがオーバーランしてしまい、必要以上に遅い速度でデータが供給され、結果的に音声が途切れてしまう状態になってしまいます。
この記事を評価: