入力リファレンスの削除におけるCY2305の振る舞い - KBA82621 - Community Translated (JA)
Employee
7 30, 2020
11:33 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 30, 2020
11:33 PM
Community Translated by keni_4440091
Version: **
Translation - English: CY2305 Behavior on Removal of Input Reference - KBA82621
質問:
入力リファレンスクロックを削除した場合、CY2305出力の影響はどうなりますか?
回答:
出力は通常、元の周波数を数サイクルだけ保持します。一般的に標準周波数では2または3サイクル以上は期待できません。周波数は遅くなります。
例えば、
100 MHzは80 MHzに低下し、約120サイクル後停止します
80 MHzは70 MHzに低下し、約120サイクル後停止します
60 MHzは50 MHzに低下し、約90サイクル後停止します
40 MHzは30 MHzに低下し、約50サイクル後停止します
20 MHzは14 MHzに低下し、約25サイクル後停止します
10 MHzは5 MHzに低下し、約10サイクル後停止します
上記周波数すべての場合、出力クロックは約1.5から2マイクロ秒停止します。
184 閲覧 カテゴリ: Other Technologies: Clock Distribution タグ: clock distribution
この記事を評価: