cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

サイプレスMCUおよびフラッシュデバイス向けの意図的および意図しない電源シナリオの安全な処理 – KBA222970 - Community Translated (JA)

MohammedA_41
Employee

サイプレスMCUおよびフラッシュデバイス向けの意図的および意図しない電源シナリオの安全な処理 – KBA222970 - Community Translated (JA)

Community Translated by NoTa_4591161       Version: **

Translation - English: Safe Handling of Intended and Unintended Power Supply Scenarios for Cypress MCUs and Flash Devices –...

質問:

サイプレスMCUおよびフラッシュデバイスの安全な電源投入または電源切断のベストプラクティスに関するガイダンスはどこにありますでしょうか?これらのデバイスの意図しない電源サイクルから保護するための最良の方法は何でしょうか?

回答:

これらのシナリオのベストプラクティスを文書化した次のサイプレスアプリケーションノートを参照してください。これらは、デバイスレベルで影響や結果をもたらすだけでなく、意図した電源サイクルを実行したり、予期しない電源障害が発生した場合に安全に処理したりする方法について、システムレベルでガイダンスを提供しております。

製品

アプリケーションノート

フラッシュ

AN219790 – Managing Power Brownout Recovery with Cypress 65-nm NOR Flash

MCU

AN220338 - Traveo Family MCUs: Scenarios of Intended Power Cycles

AN220339: Test Scenarios of Unintended Power Cycles in Automotive Applications

AN220401: Traveo Family MCUs: Power Supply Drop Above VCCmin and Supply Monitor Detection Level

AN220402: Traveo Family MCUs: Power Supply Drop Below Minimum Supply Voltage Level But Above Vreset

AN220973: Traveo Family MCUs: Safe System Recovery From a Power Supply Drop Below Vreset

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Aug 10, 2020 07:20 AM
Updated by:
 
Contributors