cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

サイプレス フラッシュ メモリ Pbフリー(鉛フリー)パッケージの定義 - KBA203660 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee

サイプレス フラッシュ メモリ Pbフリー(鉛フリー)パッケージの定義 - KBA203660 - Community Translated (JA)

Community Translated by HiOm_1802421         Version: *A

Translation - English: Definition of Cypress Flash Memory "Pb-free (Lead-free)" Packages - KBA203660

質問:

サイプレス フラッシュ メモリの「Pbフリー(鉛フリー)」パッケージの定義は何ですか?

回答:

サイプレスのPbフリー パッケージは、最大0.1%(重量での割合)の鉛を有する半田および他の材料を使用します。これは、電気・電子機器における特定の有害物質の制限(RoHS)に関する指令 2002/95/EC についてEUが2003年9月に提案した定義です。またEU指令 2000/53/EC に基づく車両廃車時の鉛の最大許容濃度であり、お客様から最も一般的に提供されている定義です。

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 13, 2020 03:37 AM
Updated by:
 
Contributors