cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

サイプレス車載PMICの熱抵抗θJA - KBA224663 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee

サイプレス車載PMICの熱抵抗θJA - KBA224663 - Community Translated (JA)

Community Translated by  keni_4440091 Expert              Version: **

Translation - English: Thermal Resistance θJA of Cypress’ Automotive PMICs – KBA224663

質問:

S6BP20XAシリーズ、S6BP50XAシリーズ、およびS6BP401Aの熱抵抗はいくらですか?

回答:

S6BP201AS6BP202AおよびS6BP203Aの熱抵抗は同じで、下記の様に計算されます:

θJA = (150°C-25°C)/3.324W=37.6°C/W

ここでデータシートに記載しているように、150は絶対最大ジャンクション温度、25は周囲温度、および3.324は消費電力になります。

S6BP501AおよびS6BP502Aの熱抵抗は同じで、下記の様に計算されます:

θJA = (150°C-25°C)/4.28W=29.2°C/W

ここでデータシートに記載しているように、150は絶対最大ジャンクション温度、25は周囲温度、および4.28は消費電力になります。

S6BP401Aの熱抵抗は下記の様に計算されます:

θJA = (150°C-25°C)/6.94W=18°C/W

ここでデータシートに記載しているように、150は絶対最大ジャンクション温度、25は周囲温度、および6.94は消費電力になります。

まとめ:

パーツナンバー

S6BP201A

S6BP202A

S6BP203A

S6BP501A

S6BP502A

S6BP401A
熱抵抗 θJA37.6°C/W29.2°C/W18°C/W
パッケージETSSOP16 16-pin (SEC016)QFN 32-pin (VNG032)QFN 40-pin (VND040)
熱特性評価基準76.2 mm x 114.3 mm
  4-
レイヤ FR-4 ボード
  JESD51-7

電源管理の熱設計に関しての詳細な情報はAN218263 車載電源管理システム熱設計を参照して下さい。

熱抵抗の詳細な情報はAN201006 熱考慮およびパラメータを参照して下さい

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 15, 2020 12:29 AM
Updated by:
 
Contributors