特定のEZ-USB®FX2LP™DVKファームウェアの例がカスタムボードでエニュメレートに失敗するのはなぜですか?– KBA86725- Community Translated (JA)
Employee
7 15, 2020
07:17 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 15, 2020
07:17 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Why Certain EZ-USB® FX2LP™ DVK Firmware Examples Fail Enumeration on Custom Boards? – KBA86725
質問: EZ-USB®FX2LP™(CY3684 DVKに付属)の特定のファームウェア例は、サイプレスDVK(CY3684)で動作しますが、カスタムボードにダウンロードする場合はエニュメレートしないのは何故でしょうか?
回答:
FX2LPの機能を示すためにサイプレスが提供するファームウェアの例は、CY3684 DVK用に特別に設計されています。DVKは、I2Cライン上のI / OエクスパンダーICを使用して、7セグメントLEDディスプレイとプッシュボタンに対応します。
一部のファームウェアの例では、EZUSB_WriteI2C()、EZUSB_ReadI2C()、およびEZUSB_WaitForEEPROMWrite() API を使用してLEDディスプレイ/ボタンにアクセスします。カスタムボードでは、このようなデザインが存在しない可能性があり、ブロッキング関数であるEZUSB_WaitForEEPROMWrite() APIがファームウェアをフリーズさせます。したがって、列挙は失敗します。
影響を受けるファームウェアの例:
- bulkloop
- CYStreamer
- hid_kb
この問題を解決するには、ファームウェアから次のAPI呼び出しを削除します。
EZUSB_WriteI2C();
EZUSB_WaitForEEPROMWrite();
この記事を評価: