Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

指定温度範囲外でのデバイス動作について - Community Translated (JA)

指定温度範囲外でのデバイス動作について - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by KaKi_1384211 Expert       Version: **

Translation - English: Operation of devices outside specified temperature range

【質問】

Cypressのデバイスは指定された温度範囲外で正常動作しますか?

【回答】

Cypressのデータシートに記載されている民生用温度範囲は、0℃~+70℃での動作を保証しています。

Cypressのデータシートに記載されている産業用温度範囲は、-40℃~+85℃での動作を保証しています。

民生用デバイス(C) は低温での試験は実施されておらず、0℃未満の温度での動作は保証されていません。

Cypressデバイスが、指定された温度を超えて動作する可能性はありますが、指定温度範囲外での動作は推奨しません。

指定範囲外でのデバイスのパフォーマンスを保証されません。

0 件の賞賛
159 件の閲覧回数
寄稿者