同期NoBL SRAMのADV/LD#ピンの静的レベルとの接続について - KBA83097- Community Translated (JA)
Employee
7 05, 2020
10:06 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 05, 2020
10:06 PM
Community Translated by YoTa_1693656 Version: **
Translation - English: Connecting the ADV/LD# Pin in Synchronous NoBL SRAMs to a Static Level - KBA83097
質問:
同期NoBL SRAMのADV/LD#ピンを静的レベルに接続できますか? 通常動作中にそれを切り替える必要はありますか?
回答:
はい、ADV/LD#ピンを静的レベルに接続できます。そして、通常動作中にそれを切り替える必要はありません。
ADV/LD#ピンがHighレベル(かつCENピンがLowレベル)に接続されているとき、アドレスはバーストサイクル中に自動的にインクリメントします。ADV/LD#ピンがLowレベルに接続されているとき、各アクセスごとに新しいアドレスをデバイスにロードできます。
この記事を評価: