低諸費電力の非同期SRAMに対するNVSRAMの利点。- Community Translated (JA)
Employee
7 30, 2020
10:55 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 30, 2020
10:55 PM
Community Translated by KaKi_1384211
Version: **
Translation - English: Benefits of NVSRAM over Low-Power Asynchronous SRAM
【質問】
低諸費電力の非同期SRAMに対するNVSRAMの利点を教えてください。
【回答】
低消費電力の非同期SRAMに対するNVSRAMの利点は次の通りです。
・NVSRAMは不揮発性デバイスであるため、揮発性デバイスのSRAMとは異なり、電源が切れてもデータは失われません。
・NVSRAMのアクセス時間は20nsと短く、低消費電力の非同期SRAMの45nsより高速アクセスを実現します。
・非同期SRAMとバッテリーを1つのパッケージとして見立てて、ディスクリートコンポーネントと使用すると
BBSRAM(Battery Backup SRAM) として使用されます。
一方、NVSRAMは不揮発性機能を持っているためバッテリーが不必要であり、部品点数を少なく出来るため、
非同期SRAMより優れています。
この記事を評価: