サイプレス車載PMICの熱抵抗θJA - KBA224663 - Community Translated (JA)
Employee
7 15, 2020
12:29 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 15, 2020
12:29 AM
Community Translated by keni_4440091 Version: **
Translation - English: Thermal Resistance θJA of Cypress’ Automotive PMICs – KBA224663
質問:
S6BP20XAシリーズ、S6BP50XAシリーズ、およびS6BP401Aの熱抵抗はいくらですか?
回答:
S6BP201A、S6BP202AおよびS6BP203Aの熱抵抗は同じで、下記の様に計算されます:
θJA = (150°C-25°C)/3.324W=37.6°C/W
ここでデータシートに記載しているように、150は絶対最大ジャンクション温度、25は周囲温度、および3.324は消費電力になります。
S6BP501AおよびS6BP502Aの熱抵抗は同じで、下記の様に計算されます:
θJA = (150°C-25°C)/4.28W=29.2°C/W
ここでデータシートに記載しているように、150は絶対最大ジャンクション温度、25は周囲温度、および4.28は消費電力になります。
S6BP401Aの熱抵抗は下記の様に計算されます:
θJA = (150°C-25°C)/6.94W=18°C/W
ここでデータシートに記載しているように、150は絶対最大ジャンクション温度、25は周囲温度、および6.94は消費電力になります。
まとめ:
パーツナンバー | S6BP201A S6BP202A S6BP203A | S6BP501A S6BP502A | S6BP401A |
熱抵抗 θJA | 37.6°C/W | 29.2°C/W | 18°C/W |
パッケージ | ETSSOP16 16-pin (SEC016) | QFN 32-pin (VNG032) | QFN 40-pin (VND040) |
熱特性評価基準 | 76.2 mm x 114.3 mm 4-レイヤ FR-4 ボード JESD51-7 |
電源管理の熱設計に関しての詳細な情報はAN218263 車載電源管理システム熱設計を参照して下さい。
熱抵抗の詳細な情報はAN201006 熱考慮およびパラメータを参照して下さい
この記事を評価: