- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Dear supporter
I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.
EZ-USB™ HDMI 4K Capture Card Solution Demo Kit - KBA233573
Regards,
Nino
- Labels:
-
EZ-USB™

- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Hi, Nino-san
Confirm on translating this KBA.
Thanks,

- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Dear Jenna
The followings show the translation in Japanese for targeted KBA.
Please confirm and double check.
Regards,
Nino
---------------------------------------------------------
EZ-USB™ SX3 HDMI 4 K キャプチャ カード ソリューション デモキット - KBA233573
Author: Mitilesh Version: **
EZ-USB™ SX3 HDMI 4K キャプチャカードはUSBビデオクラス(UVC)、USBオーディオクラス(UAC)準拠のキャプチャカードで、HDMIソースからの映像や音声をキャプチャするのに理想的に適しています。YUVフォーマット映像で最大4K、30fps/ 1080p、60fpsをサポートします。これはインフィニオン® EZ-USB™ SX3、USB3.1ペリフェラルコントローラ、Lattice ECP5 FPGA およびHDMI レシーバーICに基づいています。
図1. SX3 HDMI RX 4K キャプチャーカードブロック図
ラップトップ、ラズベリー Pi、ゲーミング コンソール、Android TVセットトップボックス、Amazon fire TVのようなメディアストリーミングデバイス、Apple TVなどのようなHDMIソースは、このキットを使用できます。「マイクロソフト カメラ」アプリケーション、e-CAMView、MPC-HCプレーヤー、または任意のUVCプレーヤーアプリケーションを使用して、USBホストでこの映像を見ることができます。これは26-mm x 75-mmのサイズのフォームファクターキットです。
キット回路図、BOM、およびボードファイルは、このドキュメントに添付されています。これらのファイルを使用してカスタマイズされたボードを作成できます。
キットファームウェア構成ファイルには、このドキュメントに添付されているSX3構成およびFPGAビットファイルが含まれます。
図2. EZ-USB™ SX3 HDMI 4K キャプチャカード - Rev 01
図3. Type-CおよびHDMI 4Kキャプチャカード - Rev 01のType-C およびHDMI レセプタクル
EZ-USB™ SX3 HDMI 4Kキャプチャカードを使用してHDMIソースから4K映像をキャプチャするためには下の手順に従ってください。
- EZ-USB SX3 Configuration Utilityをダウンロードしインストールします。
- USB-C-to-A ケーブルまたはUSB-C-to-C ケーブルを使用してEZ-USB™ SX3 HDMI 4K キャプチャカードソリューションデモキットをPCのUSB 3ポートに接続します。
- 添付からEZ-USB™ SX3 HDMI 4KキャプチャカードのSX3構成ファイル(sx3_hdmi_4K_capture_card.zip)をダウンロードします。
- Import Configurationオプションを使用して、SX3 Configuration Utilityにsx3_hdmi_4K_capture_card.zipファイルをインポートします。
図4. SX3 configuration UtilityにConfigurationオプションをインポート
5. ブートモード選択スイッチ(Rev 02ボードでは利用可能)を使用してUSBブートモードを選択します。
6. 接続されたキットにconfigurationをプログラムします。
図5. SX3 Configuration Utilityにconfigurationオプションをプログラム
7. ファームウェアとconfigurationを読み込んだら、ブートモード選択スイッチ(Rev 02ボードには実装済み)を使用してSPIブートモードを選択します。
8. USBケーブルを切断し、再接続します。
9. Windowsデバイスマネジャーで、カメラおよび映像の入出力セクションに、キットはSX3として表示されます。
図6. 列挙後のデバイスマネジャーのSX3デバイス
10. 付属のHDMIケーブルを使用して、任意のHDMIソースをキットのHDMIポートに接続します。HDMIソースは映像および音声をストリーミングします。キットは同じものをキャプチャし、それをUSB経由でPCに送信します。
11. HDMIソースから映像を見るためには、デバイスオプションでSX3を選択しWindowsカメラアプリケーションを実行します。HDMIキットからの映像はPCスクリーン上でキャプチャされます。
図7. HDMIソース上で再生された映像はWindowsカメラアプリケーションで表示されます
12. HDMIソースからオーディオを聞くために、これらの手順を実行します。
a. Windowsコントロールパネルを開きます
b. Hardware and Soundアイコンをクリック
c. Soundアイコンをクリック
d. Recordingタブをクリック
e. Digital Audio Interface – SX3上でダブルクリック
f. Digital Audio Interface PropertiesダイアログボックスのListenタブをクリック
g. Listen to this deviceチェックボックスを選択し、Applyボタンをクリック。ノートパソコンのピーカーのHDMIから音声が聞こえます。
h. スピーカーのボリュームを調整します。
図8. HDMIソースからの音声のテスト
図9. 「Listen to this device」オプションを有効にしてHDMIからの音声をスピーカーに送ります
EZ-USB™ SX3 HDMI 4Kキャプチャカードを再プログラムする手順
EZ-USB™ SX3 HDMI 4Kキャプチャカード レビジョン01で、PMODEピンを使用してブートオプションを変更する機能はありません。ボードを再プログラムするためには、デバイスはUSBブートローダーデバイスとしてブートする必要があります。
オンボードファームウェアを消去し、デバイスをブートローダーモードに戻すには、HID_Sample_App.exeがあるフォルダでコマンドプロンプトを開き、以下に示すようにリセットコマンドを入力します。
HID_Sample_App.exe -vid 0x04b4 -pid 0x00c2 -reset
接続されたデバイスのベンダーIDおよび製造IDに対応するvidおよびpidを入れ替えます。それが成功すると、下のスクリーンショットに示されるように「Erase and Fallback Bootloader is successful」のメッセージが表示されます。
図10. HID_Sample_App.exeを使用して既存のファームウェアをリセット
添付からHID_Sample_App.exeファイルをダウンロードします。ボードがブートローダーモードに戻ると、ステップ2の手順に従ってデバイスをプログラムします。
追加の学習リソース:
データシート、アプリケーションノート構成ユーティリティユーザーガイドのような追加のリソースのためwww.cypress.com/sx3へ移動します。
EZ-USB™ SX3 HDMI 4Kキャプチャカードソリューションデモきっと用の添付:
- 回路図:SX3 HDMI 4K CAPTURE CARD Schematic.pdf
- BOM: SX3 HDMI 4K CAPTURE CARD _BOM.xls
- ボードファイル: SX3 HDMI 4K CAPTURE CARD _layout.pdf
- EZ-USB SX3コンフィギュレーションファイル: sx3_hdmi_4K_capture_card.zip
- HID_Sample_App実行ファイル: HID_Sample_App.zip
添付
SX3 HDMI 4K CAPTURE_CARD_BOM.xls
SX3 HDMI 4K CAPTURE_CARD_SCHEMATIC.pdf
SX3 HDMI 4K CAPTURE_CARD_REV2_LAYOUT.zip
Labels USB: EZ-PD Type-C USB