如果要使用这个指令,需要CYW20735工作在controller模式,要通过HCI UART外接一个MCU来跑蓝牙stack。
spec指的是蓝牙协议(core specification),相关的指令定义在vol 2, part E, 7.1.16:https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification/
请问在你的应用中,CYW20735是作为controller吗?
CYW20735可以spec中规定你的所有HCI指令的。
我们只是想使用CYW20735 作为一个对端,来验证我们的蓝牙设备安全加密的能力:比如对端设备在加密过程中 中断加密的话,本端设备的状态是什么;
所以只要CYW20735 能触发中断加密动作即可,哪种方式最简单我们就可以用哪种模式。
CYW20735可以spec中规定你的所有HCI指令的。 =》这个spec是指什么,有资料介绍吗
如果要使用这个指令,需要CYW20735工作在controller模式,要通过HCI UART外接一个MCU来跑蓝牙stack。
spec指的是蓝牙协议(core specification),相关的指令定义在vol 2, part E, 7.1.16:https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification/
了解。
请问任何一款MCU都可以吗?有没有介绍性价比高一点的。
另外下面红色框的这种限制目的是什么,一个模块在支持controller和host的同时,无法中断加密吗?
你可以看一下CYW20706. https://www.cypress.com/products/airoc-bluetooth-le-bluetooth
如果两边都声称支持secure connection的feature,但是在连接的过程中设置了enable为0,就会返回错误代码。