公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

二极管和晶闸管 (Si/SiC) 论坛讨论

Translation_Bot
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
关于晶闸管的连接方法如果内部晶闸管采用像 TTxxx 型号那样的二合一结构,那么使用串联的两个元件是否有问题? (使用两倍电压)。   问候, Show More
Translation_Bot
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
嗨, 两只串联的T2001N36TOF晶闸管,采用适当的RC缓冲动态和静态均衡,带感性负载运行。 低于 2.5 kV 时,每个设备上的电压几乎相同。 然而,当组串正向阻断电压高于 2.5 kV 时,在开启的瞬间,一个晶闸管的电压会在最初几微秒内变为负值 -400 V(附图)。 黄色Thy1 的电压 ... Show More
Translation_Bot
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
你们好,我很想得到一些有经验的知识。 我正在重建一台无刷 240 伏交流柴油发电机。 转子上有两个变阻器。 我询问过的任何人都无法帮助我找到替代品 原件上标有国际整流器 v420k10 和 v330k10 或 v380k10,但我看不清楚那上面的标记。 原制造商是德国的 HFL,但我一直试图从他们那... Show More
Translation_Bot
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
.. 嗨, 是否有任何电路或应用说明说明如何在直流应用中关闭晶闸管? 我的应用电压为 800V,5 毫秒内的关断电流可达 4kA。 我考虑使用的设备是 TZ500N16KOFHPSA1 Show More
dxy1
二极管和晶闸管 (Si/SiC)

hong long is quality guarantee period for IRFI3205PBF.  

1581
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
  我最近在寻找一份关于SCR压接式与焊接式对浪涌电流的测试文档。麻烦能帮忙提供一下。文档里面有提到一下内容 Pressure Contact Module  1.No broken housing at 3*surge current 2.No ejection of plasma 3.Defin... Show More
Translation_Bot
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
嗨, 在零件编号示例 BAV199E6327XT 中,后缀 "XT "是什么意思? Show More
Translation_Bot
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
嗨, 我打算使用晶闸管TZ500N16KOFHPSA1。我想知道普通的 IGBT/MOSFET 栅极驱动器能否与晶闸管一起使用? 请提供参考设计和栅极驱动器集成电路零件编号建议。   谢谢   Show More
Translation_Bot
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
亲爱的大家, 使用万用表计算新晶闸管的最佳栅极阴极电阻值。 如果 GK 端子上的数值大于>=30 欧姆,会对其点火板产生什么影响。 我们遇到过晶闸管栅极阴极电阻值超过 30 欧姆的问题。 #thyristorchecksmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t... Show More
Translation_Bot
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
你好,,谁能解释一下 BAS3010S-02LRH 是否适用于 24GHz 整流器的 Rectanna 设计? 感谢您抽出宝贵时间。 BR, Theepak Ssmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/RF-Transistors/Rectifier-De... Show More
讨论版信息

二极管和晶闸管 (Si/SiC)

英飞凌是电力二极管和晶闸管的市场领军企业,核心技术应用广泛,从10kW到10GW,一应俱全。我们提供高效的硅或CoolSiC™碳化硅二极管的分立外壳,以及具有最高灵活性的裸模,都符合工业和汽车要求。在本论坛中,您可以就英飞凌的任何二极管/晶闸管部件发布您的问题、评论和反馈。您可以注册我们的免费通讯,及时获得第一手的新闻和更新。