Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

USB Type-C コネクタに必要な終端抵抗 – KBA97180

USB Type-C コネクタに必要な終端抵抗 – KBA97180

Infineon_Team
Employee
Employee
50 replies posted 25 likes received 25 replies posted

Translated by: NXTY_Nishinaga

Original KBA: Termination Resistors Required for the USB Type-C Connector – KBA97180

質問: USB Type-Cコネクタの終端抵抗Rp,Rd,Raの意味は何ですか?また、Rp、Rd、Raの各抵抗値はどのような値ですか?

回答:

ホストコンピュータなどのダウンストリームポート(DFP)は、そのCCピン(CC1およびCC2)上にプルアップ終端Rpをみせます。周辺機器などのアップストリームポート(UFP)は、CCピン上にプルダウン終端Rdをみせます。CCピン上のRpとRdの目的は、DFPとUFPの接続及び、通信に使用されるCCピンを識別することです。そのため、DFP は両方の CC ピンの、終端していない電圧より低い電圧を監視しています。

UFPのRd値は5.1kΩに固定されています。Type-Cポートの電流供給能力とRpに接続される電圧に基づいて、DFPのRpに使用される値を以下の表に示します。

                                                                                                    
     DFP Advertisement      Resistor Pull-up to
     4.75 V – 5.5 V
     Resistor Pull-up to
     3.3 ± 5%
     Default USB power      56 kΩ ± 20%      36 kΩ ± 20%
     1.5 A at 5 V      22 kΩ ± 5%      12 kΩ ± 5%
     3.0 A at 5 V      10 kΩ ± 5%      4.7 kΩ ± 5%

 

Type-Cケーブルは、VCONNピンにプルダウン端子Raをみせ、DFPに電力が必要であることを知らせる必要があります。DFP は Rd と Ra を区別して、UFP が接続されているかどうかを判断し、VCONN を適用する場所を決定する必要があります。Raが検出されない限り、DFPはVCONNを供給する必要はありません。

                                                      
            Minimum Impedance      Maximum Impedance
     Ra      800 Ω      1.2 kΩ

 

接続検出段階が完了すると、サイプレスのCCG1およびCCG2デバイスには、Ra抵抗を取り除く機能があり、Type-Cシステム設計の全体的な電力損失を削減することができるようになります。

 

0 件の賞賛
412 件の閲覧回数