Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

IDAC 8ビットおよび2Xモード - KBA236141

IDAC 8ビットおよび2Xモード - KBA236141

Infineon_Team
Employee
Employee
50 replies posted 25 likes received 25 replies posted

Community Translation: IDAC 8-bit and 2X mode – KBA236141

Version: **

PSoC™ 400SシリーズのIDAC「8ビットモード」と「2Xモード」について

1. PSoC™ 4000S シリーズ データシートの SID315F、SID315G、および SID315H の 8 ビット IDAC モードの説明は、IDAC コンポーネントの使用方法に関するものです。

7ビットIDACコンポーネントを2個並列に接続することで、8ビットIDACモードが実現できます。

CAPSENSE™のIDACは固定されているため、8ビットモード用にカスタマイズすることはできません。

2. また、「1Xモード」に比べ、「2Xモード」は1つのIDACのLSBを2倍した値を示します。PSoC™ 4000Sでは、「1Xモード」のオプションとして37.5nA/bit、300nA/bit、2.4μA/bitが、「2Xモード」のオプションとして75nA/bit、600nA/bit、4.8μA/bitが選択可能です。

0 件の賞賛
81 件の閲覧回数