Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

ICL8800/ICL8810/ICL8820: バーストモードの利点および何故ジッタ機能ですか?(KA-03349)

ICL8800/ICL8810/ICL8820: バーストモードの利点および何故ジッタ機能ですか?(KA-03349)

Infineon_Team
Employee
Employee
50 replies posted 25 likes received 25 replies posted

Translated by: 

Original KA: ICL8800/ICL8810/ICL8820: Burst mode advantage and why jitter function? (KA-03349)

バーストモードは、ICL8810 およびICL8820機能セットのアドオン機能です。非常に低い負荷を可能にするコントローラの電力範囲を拡張し、23 kHzの最小スイッチング周波数およびオンタイムにより、もはや制限はありません。バーストモードは、入力電圧幅を超えて非常に低い待機電力(100ミリワット未満)を実現します。これは、スマート照明要件(500 ミリワット未満の待機電力)が合致し、より多くの電力バジェットがセンサーやマイクロコントローラのような追加の部品用に残っていることを意味します。

 

ICL8820に組み込まれている機能は、EMI性能を改善し、DC動作でEMI要求の達成をサポートし、追加の回路なしでEMI認証を達成することが可能です。

0 件の賞賛
84 件の閲覧回数