Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ MCU: Sパッドの高入力電圧値と低入力電圧値 – KBA235362

AURIX™ MCU: Sパッドの高入力電圧値と低入力電圧値 – KBA235362

Infineon_Team
Employee
Employee
50 replies posted 25 likes received 25 replies posted

Original KBA:  AURIX™ MCU: Input voltage high and low values for S pad – KBA235362

バージョン: **

Sパッドの高入力電圧(VIHS)とSパッドの低入力電圧(VILS)は次のとおりです:

  1. AURIX™ TC2xx MCU シリーズの場合:
  • VDDM = 5 V

パラメータ

VIHS

(0.73 × VDDM) – 0.25 = 3.40 V

VILS

(0.52 × VDDM) – 0.25 = 2.35 V

  • VDDM = 3.3 V

パラメータ

VIHS

(0.73 × VDDM) – 0.25 = 2.159 V

VILS

(0.52 × VDDM) – 0.25 = 1.466 V

 

  1. AURIX™ TC3xx MCU シリーズの場合:
  • VDDM = 5 V

パラメータ

/テストコンディション

VIHS

(0.7 × VDDM) = 3.5 V

車載 レベル (AL)

2.0 V

TTL レベル (TTL)

VILS

(0.44 × VDDM) = 2.2 V

AL

0.8 V

TTL

  • VDDM = 3.3 V

パラメータ

/テストコンディション

VIHS

(0.7 × VDDM) = 2.31 V

AL

2.0 V

TTL

VILS

(0.42 × VDDM) = 1.386 V

AL

0.8 V

TTL

 

クラスSパッドはVDDMから電力を供給され、3.3Vおよび5Vにする事もできます。

ここで、

VDDM = アナログ電源

詳細については、TC2xxシリーズおよびTC3xxシリーズのデータシートの「電気的仕様」セクションを参照してください。

注: このKBAは次のAURIX™ MCUシリーズに適用されます:

  • AURIX™ TC2xx シリーズ
  • AURIX™ TC3xx シリーズ
0 件の賞賛
101 件の閲覧回数