Project : | uart |
Build Time : | 01/05/17 13:20:46 |
Device : | CY8C4247AZI-M485 |
Temperature : | -40C - 85C |
VDDA_0 : | 3.30 |
VDDA_CTB : | 3.30 |
VDDD : | 3.30 |
VDDD_0 : | 3.30 |
VDDD_1 : | 3.30 |
VDDIO : | 3.30 |
VDDIO_1 : | 3.30 |
VDDIO_2 : | 3.30 |
VDDIO_A : | 3.30 |
VDDIO_A_1 : | 3.30 |
Voltage : | 3.3 |
Clock | Domain | Nominal Frequency | Required Frequency | Maximum Frequency | Violation |
---|---|---|---|---|---|
CyHFCLK | CyHFCLK | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
UART_SCBCLK | CyHFCLK | 1.371 MHz | 1.371 MHz | N/A | |
CyILO | CyILO | 32.000 kHz | 32.000 kHz | N/A | |
CyIMO | CyIMO | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
CyLFCLK | CyLFCLK | 32.768 kHz | 32.768 kHz | N/A | |
CyRouted1 | CyRouted1 | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
CySYSCLK | CySYSCLK | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
CyWCO | CyWCO | 32.768 kHz | 32.768 kHz | N/A | |
UART_SCBCLK(FFB) | UART_SCBCLK(FFB) | 1.371 MHz | 1.371 MHz | N/A |