Project : | User_SFlash_Write |
Build Time : | 12/16/15 13:22:48 |
Device : | CY8C4247LQI-BL483 |
Temperature : | -40C - 85C |
VDDA_1 : | 3.30 |
VDDA_CTB : | 3.30 |
VDDD_0 : | 3.30 |
VDDIO_0 : | 3.30 |
VDDIO_1 : | 3.30 |
VDDIO_2 : | 3.30 |
VDDR_BGLS : | 3.30 |
VDDR_HF : | 3.30 |
VDDR_HLS : | 3.30 |
VDDR_LF : | 3.30 |
VDDR_SYN : | 3.30 |
Voltage : | 3.3 |
Clock | Domain | Nominal Frequency | Required Frequency | Maximum Frequency | Violation |
---|---|---|---|---|---|
CyHFCLK | CyHFCLK | 12.000 MHz | 12.000 MHz | N/A | |
UART_Console_SCBCLK | CyHFCLK | 923.077 kHz | 923.077 kHz | N/A | |
CyILO | CyILO | 32.000 kHz | 32.000 kHz | N/A | |
CyIMO | CyIMO | 12.000 MHz | 12.000 MHz | N/A | |
CyLFCLK | CyLFCLK | 32.000 kHz | 32.000 kHz | N/A | |
CyRouted1 | CyRouted1 | 12.000 MHz | 12.000 MHz | N/A | |
CySYSCLK | CySYSCLK | 12.000 MHz | 12.000 MHz | N/A | |
CyWCO | CyWCO | 32.768 kHz | 32.768 kHz | N/A | |
UART_Console_SCBCLK(FFB) | UART_Console_SCBCLK(FFB) | 923.077 kHz | 923.077 kHz | N/A |