Project : | USB_UART |
Build Time : | 11/14/12 11:55:43 |
Device : | CY8C3866AXI-040 |
Temperature : | -40C - 85/125C |
Vdda : | 3.30 |
Vddd : | 3.30 |
Vio0 : | 3.30 |
Vio1 : | 3.30 |
Vio2 : | 3.30 |
Vio3 : | 3.30 |
Voltage : | 3.3 |
Vusb : | 3.30 |
Clock | Domain | Nominal Frequency | Required Frequency | Maximum Frequency | Violation |
---|---|---|---|---|---|
CyILO | CyILO | 100.000 kHz | 100.000 kHz | N/A | |
CyIMO | CyIMO | 24.000 MHz | 24.000 MHz | N/A | |
CyMASTER_CLK | CyMASTER_CLK | 64.000 MHz | 64.000 MHz | N/A | |
CyBUS_CLK | CyMASTER_CLK | 64.000 MHz | 64.000 MHz | N/A | |
CyPLL_OUT | CyPLL_OUT | 64.000 MHz | 64.000 MHz | N/A |