Project : | Experiment |
Build Time : | 10/28/15 20:16:43 |
Device : | CY8C4247LQI-BL483 |
Temperature : | -40C - 85C |
VDDA_1 : | 3.30 |
VDDA_CTB : | 3.30 |
VDDD_0 : | 3.30 |
VDDIO_0 : | 3.30 |
VDDIO_1 : | 3.30 |
VDDIO_2 : | 3.30 |
VDDR_BGLS : | 3.30 |
VDDR_HF : | 3.30 |
VDDR_HLS : | 3.30 |
VDDR_LF : | 3.30 |
VDDR_SYN : | 3.30 |
Voltage : | 3.3 |
Clock | Domain | Nominal Frequency | Required Frequency | Maximum Frequency | Violation |
---|---|---|---|---|---|
ADC_SAR_SEQ_intClock(FFB) | ADC_SAR_SEQ_intClock(FFB) | 1.600 MHz | 1.600 MHz | N/A | |
Clock(FFB) | Clock(FFB) | 1.000 MHz | 1.000 MHz | N/A | |
CyECO | CyECO | 24.000 MHz | 24.000 MHz | N/A | |
CyHFCLK | CyHFCLK | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
ADC_SAR_SEQ_intClock | CyHFCLK | 1.600 MHz | 1.600 MHz | N/A | |
Clock | CyHFCLK | 1.000 MHz | 1.000 MHz | N/A | |
UART_SCBCLK | CyHFCLK | 153.355 kHz | 153.355 kHz | N/A | |
SDCard_SD_Clock | CyHFCLK | 32.000 kHz | 32.000 kHz | N/A | |
CyILO | CyILO | 32.000 kHz | 32.000 kHz | N/A | |
CyIMO | CyIMO | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
CyLFCLK | CyLFCLK | 32.768 kHz | 32.768 kHz | N/A | |
CyRouted1 | CyRouted1 | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
CySYSCLK | CySYSCLK | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
CyWCO | CyWCO | 32.768 kHz | 32.768 kHz | N/A | |
SDCard_SD_Clock(FFB) | SDCard_SD_Clock(FFB) | 32.000 kHz | 32.000 kHz | N/A | |
UART_SCBCLK(FFB) | UART_SCBCLK(FFB) | 153.355 kHz | 153.355 kHz | N/A |
Source | Destination | Delay (ns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ClockBlock/lfclk | LFCLK_Out(0)_PAD | 20.635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClockBlock/lfclk | LFCLK_Out(0)_PAD | 20.635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|